Search Results for: Montures Optiques de Paillasse(362)
Vidéo
Montures Miroirs Optiques Cinématiques E-Series
Ces montures offrent une grande valeur et des caractéristiques essentielles pour l'utilisation en laboratoire, le prototypage et l'intégration dans des systèmes
Meta description : Il existe de nombreux types de montures permettant de connecter un objectif d'imagerie à une caméra. Venez les connaître en fonction de l'application.
Apprenez à assembler, aligner et utiliser un interféromètre Mach-Zehnder entièrement à partir de produits standard d'Edmund Optics dans ce guide détaillé.
Les optiques superpolies à rugosité de surface ultrafaible permettent de minimiser la dispersion dans les systèmes optiques, ce qui peut s’avérer critique au sein d’applications laser sensibles.
Mettez en relation les paramètres optiques et mécaniques de lentilles simples afin de faciliter leur intégration dans les assemblées optiques. Sélectionnez l'indice de réfraction dans la liste déroulante des substrats optiques d’EO pour calculer les distances focales et les points principaux de n'importe quelle lentille standard.
Quelle est la différence entre le montage de Rowland et le montage polychromateur pour les réseaux de diffraction ?
Understanding Rowland circle and polychromator mounts for diffraction gratings is important for selecting the proper concave grating for your application.
Do you want to know more about the importance of optical specifications? Learn the different types of specifications and their impact on your system at Edmund Optics.
Utiliser des Composants à Monture C avec le Système de Cage Optique
Choisir le bon composant de fixation pour optimiser la performance d’un système optique - EO offre des montures pour toute une gamme de composants optiques.
Les traitements optiques s'utilisent pour modifier les propriétés de transmission, de réflexion ou de polarisation d'un composant optique. En savoir plus !
Une nouvelle génération de lasers pour l’Ultraviolet
Ces lasers UV CW petits et économiques permettent à davantage d'applications de passer aux longueurs d'onde UV pour une puissance et précision accrues.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.